{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000067000/07000067000.prj},{NB=07000067002},{ARTNR=07000067002},{L=1100},{AZ=1112},{VT=125},{A=192},{B=576},{C=960},{D=84},{MAT=Stahlschienen, feuerverzinkt/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet},{GEW=5.08},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2d.ce.68.07000067000.pdf},{PREVIEW=07000067000.png},{DEFAULTSORTATTR=52670}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
07000067002
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000067000 - Full extension 048 series, 900mm and 1100 mm long rail
Bill of material
07000067002
ARTNR
Article No.
07000067002
07000067002
L
Length
1100
1100
mm
AZ
Excerpt path
1112
1112
mm
VT
Vertical load rating per pair
125
125
kg
A
192
192
mm
B
576
576
mm
C
960
960
mm
D
84
84
mm
MAT
Material
Stahlschienen, feuerverzinkt/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet
GEW
Weight
5.08
5.08
kg/Stk.
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2d.ce.68.07000067000.pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D